The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Netz­werk­schrank IP40
  • M-RT808022S
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x800 lackiert M-RT808022S

EAN-Nr.
7611919396530
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 1’464.00 CHF
/ Stück *
 1’464.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x800 lackiert

M-RT808022S

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Basis-/­Ba­sisele­ment 2 Produkte verfügbar
  • Internes Monta­ge­zu­behör 8 Produkte verfügbar
  • Profil 1 Produkte verfügbar
  • Leuchte 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Basis-/­Ba­sisele­ment
  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • Profil
  • Leuchte
  • MES-RS80802

    Reihensockel RS seitlich offen 800x200x800 RAL9005

     300.00 CHF  / Stück*
  • MES-RS80801

    Reihensockel RS seitlich offen 800x100x800 RAL9005

     185.50 CHF  / Stück*
  • MES-AATF70

    Adapter zu Apparatetablar Festeinbau Tablartiefe 700mm verzinkt

     35.90 CHF  / Paar*
  • MES-AATV70

    Adapter zu Apparatetablar Vollauszug Tablartiefe 700mm verzinkt

     240.00 CHF  / Paar*
  • MES-ATB70

    Apparatetablar geschlitzt Tablartiefe 700mm max. Belastung 50kg verzinkt

     80.80 CHF  / Stück*
  • MES-GS45

    Gleitschiene 19" 1HEx450 (HxT)

     45.45 CHF  / Paar*
  • MES-GS55

    Gleitschiene 19" 1HEx550 (HxT)

     47.25 CHF  / Paar*
  • MES-GS65

    Gleitschiene 19" 1HEx650 (HxT)

     53.90 CHF  / Paar*
  • MES-GS70

    Gleitschiene 19" 1HEx700 (HxT)

     60.50 CHF  / Paar*
  • MES-GS75

    Gleitschiene 19" 1HEx750 (HxT)

     60.40 CHF  / Paar*
  • MES-UPLI70

    Universalprofil Light für Tiefe 700mm

     33.00 CHF  / Paar*
  • M-SLLED1CH

    Schrankleuchte LED T13 425mm für weber.mes, Breite 600 bis 900 mm

     186.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Konfi­gu­ra­tion
  • Ausfüh­rung des Netz­werk-/­Ser­ver­schranks
    Mit Schwen­k­rahmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    2200 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    800 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration M-RT808022S
PDF
Hager RoHS Report M-RT808022S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-RT808022S | Hager Schweiz

    Produktbild M-RT808022S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-RT808022S | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-RT808022S

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x800 lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14

    PDF
    88,80 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    M-RT6010018S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert
    M-RT6010018S
    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert
    Preis*
     1’283.00 CHF
    / Stück *
     1’283.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    M-RT6010020S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert
    M-RT6010020S
    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert
    Preis*
     1’355.00 CHF
    / Stück *
     1’355.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    M-RT6010022S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert
    M-RT6010022S
    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert
    Preis*
     1’386.00 CHF
    / Stück *
     1’386.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    M-RT606018S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x600 lackiert
    M-RT606018S
    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x600 lackiert
    Preis*
     1’228.00 CHF
    / Stück *
     1’228.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    M-RT606020S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x600 lackiert
    M-RT606020S
    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x600 lackiert
    Preis*
     1’313.00 CHF
    / Stück *
     1’313.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group