The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Netz­werk­schrank IP40
    • M-RT808018S
    EAN-Nr.
    7611919396295
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    42
    • Netz­werk­schrank IP40

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x1800x800 lackiert M-RT808018S

    Preis*
    CHF 1’380.00
    / St. *
    CHF 1’380.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x1800x800 lackiert

    M-RT808018S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Basis-/­Ba­sisele­ment 2 product.page.accessories.products-available
    • Leuchte 1 product.page.accessories.products-available
    • Internes Monta­ge­zu­behör 8 product.page.accessories.products-available
    • Profil 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Basis-/­Ba­sisele­ment
    • Leuchte
    • Internes Monta­ge­zu­behör
    • Profil
    • MES-RS80802

      Reihensockel RS seitlich offen 800x200x800 RAL9005

      CHF 306.00  / St.*
    • MES-RS80801

      Reihensockel RS seitlich offen 800x100x800 RAL9005

      CHF 189.50  / St.*
    • M-SLLED1CH

      Schrankleuchte LED T13 425mm für weber.mes, Breite 600 bis 900 mm

      CHF 162.00  / St.*
    • MES-AATF70

      Adapter zu Apparatetablar Festeinbau Tablartiefe 700mm verzinkt

      CHF 36.65  / Paar*
    • MES-AATV70

      Adapter zu Apparatetablar Vollauszug Tablartiefe 700mm verzinkt

      CHF 245.00  / Paar*
    • MES-ATB70

      Apparatetablar geschlitzt Tablartiefe 700mm max. Belastung 50kg verzinkt

      CHF 82.50  / St.*
    • MES-GS45

      Gleitschiene 19" 1HEx450 (HxT)

      CHF 46.40  / Paar*
    • MES-GS55

      Gleitschiene 19" 1HEx550 (HxT)

      CHF 48.20  / Paar*
    • MES-GS65

      Gleitschiene 19" 1HEx650 (HxT)

      CHF 55.00  / Paar*
    • MES-GS70

      Gleitschiene 19" 1HEx700 (HxT)

      CHF 61.80  / Paar*
    • MES-GS75

      Gleitschiene 19" 1HEx750 (HxT)

      CHF 61.70  / Paar*
    • MES-UPLI70

      Universalprofil Light für Tiefe 700mm

      CHF 33.70  / Paar*

    Technische Merkmale

    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung des Netz­werk-/­Ser­ver­schranks
      Mit Schwen­k­rahmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1800 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      800 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-RT808018S
    PDF
    RoHS report M-RT808018S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-RT808018S | Hager Schweiz

      Produktbild M-RT808018S

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt M-RT808018S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-RT808018S

      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x1800x800 lackiert

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

      Montageanleitung International 2018-05-16

      PDF
      512,71 kB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14

      PDF
      88,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      M-RT6010018S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert
      M-RT6010018S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert
      Preis*
      CHF 1’309.00
      / St. *
      CHF 1’309.00
      / St. *
    • 2
      M-RT6010020S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert
      M-RT6010020S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert
      Preis*
      CHF 1’383.00
      / St. *
      CHF 1’383.00
      / St. *
    • 3
      M-RT6010022S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert
      M-RT6010022S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert
      Preis*
      CHF 1’414.00
      / St. *
      CHF 1’414.00
      / St. *
    • 4
      M-RT606018S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x600 lackiert
      M-RT606018S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x600 lackiert
      Preis*
      CHF 1’253.00
      / St. *
      CHF 1’253.00
      / St. *
    • 5
      M-RT606020S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x600 lackiert
      M-RT606020S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x600 lackiert
      Preis*
      CHF 1’340.00
      / St. *
      CHF 1’340.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group