The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Netz­werk­schrank IP40
    • M-RT806022S
    EAN-Nr.
    7611919396523
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Netz­werk­schrank IP40

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x600 lackiert M-RT806022S

    Preis*
    CHF 1’471.00
    / Stück *
    CHF 1’471.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x600 lackiert

    M-RT806022S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Basis-/­Ba­sisele­ment 2 Produkte verfügbar
    • Leuchte 1 Produkte verfügbar
    • Internes Monta­ge­zu­behör 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Basis-/­Ba­sisele­ment
    • Leuchte
    • Internes Monta­ge­zu­behör
    • MES-RS80602

      Reihensockel RS seitlich offen 800x200x600 RAL9005

      CHF 263.00  / Stück*
    • MES-RS80601

      Reihensockel RS seitlich offen 800x100x600 RAL9005

      CHF 163.00  / Stück*
    • M-SLLED1CH

      Schrankleuchte LED T13 425mm für weber.mes, Breite 600 bis 900 mm

      CHF 162.00  / Stück*
    • MES-GS45

      Gleitschiene 19" 1HEx450 (HxT)

      CHF 46.40  / Paar*
    • MES-GS55

      Gleitschiene 19" 1HEx550 (HxT)

      CHF 48.20  / Paar*
    • MES-GS65

      Gleitschiene 19" 1HEx650 (HxT)

      CHF 55.00  / Paar*

    Technische Merkmale

    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung des Netz­werk-/­Ser­ver­schranks
      Mit Schwen­k­rahmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      2200 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      600 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-RT806022S
    PDF
    Hager RoHS Report M-RT806022S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-RT806022S | Hager Schweiz

      Produktbild M-RT806022S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-RT806022S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-RT806022S

      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 800x2200x600 lackiert

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

      Montageanleitung International 2018-05-16

      PDF
      512,71 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14

      PDF
      88,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      M-RT6010018S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert
      M-RT6010018S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x1000 lackiert
      Preis*
      CHF 1’309.00
      / Stück *
      CHF 1’309.00
      / Stück *
    • 2
      M-RT6010020S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert
      M-RT6010020S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x1000 lackiert
      Preis*
      CHF 1’383.00
      / Stück *
      CHF 1’383.00
      / Stück *
    • 3
      M-RT6010022S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert
      M-RT6010022S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2200x1000 lackiert
      Preis*
      CHF 1’414.00
      / Stück *
      CHF 1’414.00
      / Stück *
    • 4
      M-RT606018S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x600 lackiert
      M-RT606018S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x600 lackiert
      Preis*
      CHF 1’253.00
      / Stück *
      CHF 1’253.00
      / Stück *
    • 5
      M-RT606020S - Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x600 lackiert
      M-RT606020S
      Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x2000x600 lackiert
      Preis*
      CHF 1’340.00
      / Stück *
      CHF 1’340.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group