The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M-RT608018SA

Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x800 RnW M-RT608018SA

EAN-Nr.
7611919396615
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x800 RnW

M-RT608018SA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 8 Produkte verfügbar
  • Profil 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • Profil
  • MES-AATF70

    Adapter zu Apparatetablar Festeinbau Tablartiefe 700mm verzinkt

     35.90 CHF  / Paar*
  • MES-AATV70

    Adapter zu Apparatetablar Vollauszug Tablartiefe 700mm verzinkt

     240.00 CHF  / Paar*
  • MES-ATB70

    Apparatetablar geschlitzt Tablartiefe 700mm max. Belastung 50kg verzinkt

     80.80 CHF  / Stück*
  • MES-GS45

    Gleitschiene 19" 1HEx450 (HxT)

     45.45 CHF  / Paar*
  • MES-GS55

    Gleitschiene 19" 1HEx550 (HxT)

     47.25 CHF  / Paar*
  • MES-GS65

    Gleitschiene 19" 1HEx650 (HxT)

     53.90 CHF  / Paar*
  • MES-GS70

    Gleitschiene 19" 1HEx700 (HxT)

     60.50 CHF  / Paar*
  • MES-GS75

    Gleitschiene 19" 1HEx750 (HxT)

     60.40 CHF  / Paar*
  • MES-UPLI70

    Universalprofil Light für Tiefe 700mm

     33.00 CHF  / Paar*

Technische Merkmale

Konfi­gu­ra­tion
  • Ausfüh­rung des Netz­werk-/­Ser­ver­schranks
    Mit Schwen­k­rahmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    1800 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    800 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-RT608018SA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-RT608018SA | Hager Schweiz

    Produktbild M-RT608018SA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-RT608018SA | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-RT608018SA

    Netzwerkschrank IP40 Sichttür Securitglas Einführung oben 600x1800x800 RnW

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14

    PDF
    88,80 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group