Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 RAL nach Wahl M-MT6010A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe498 mm
-
Breite595 mm
-
Tiefe20 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürFachtür
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Schutzart IPIP40
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-MT6010A
-
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com