The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-BSB50
    EAN-Nr.
    7611919210102
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Beschriftungsblende für Breite 500mm lackiert M-BSB50

    Preis*
     13.70 CHF
    / Stück *
     13.70 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Beschriftungsblende für Breite 500mm lackiert

    M-BSB50

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 15 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • M-RG503018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x1800x300 RAL7035

       715.00 CHF  / Stück*
    • M-RG503020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2000x300 RAL7035

       771.00 CHF  / Stück*
    • M-RG503022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2200x300 RAL7035

       753.00 CHF  / Stück*
    • M-RG504018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x1800x400 RAL7035

       729.00 CHF  / Stück*
    • M-RG504020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2000x400 RAL7035

       787.00 CHF  / Stück*
    • M-RG504022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2200x400 RAL7035

       768.00 CHF  / Stück*
    • M-RG505018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x1800x500 RAL7035

       743.00 CHF  / Stück*
    • M-RG505020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2000x500 RAL7035

       761.00 CHF  / Stück*
    • M-RG505022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2200x500 RAL7035

       779.00 CHF  / Stück*
    • M-RG506018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x1800x600 RAL7035

       753.00 CHF  / Stück*
    • M-RG506020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2000x600 RAL7035

       771.00 CHF  / Stück*
    • M-RG506022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2200x600 RAL7035

       794.00 CHF  / Stück*
    • M-RG508018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x1800x800 RAL7035

       773.00 CHF  / Stück*
    • M-RG508020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2000x800 RAL7035

       792.00 CHF  / Stück*
    • M-RG508022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2200x800 RAL7035

       817.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      66 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      28 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-12-12
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-BSB50
    PDF
    Hager RoHS Report M-BSB50
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-BSB50 | Hager Schweiz

      Produktbild M-BSB50

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt M-BSB50 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-BSB50

      Beschriftungsblende für Breite 500mm lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       16.75 CHF
      / Stück *
       16.75 CHF
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       19.00 CHF
      / Stück *
       19.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       20.25 CHF
      / Stück *
       20.25 CHF
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       21.55 CHF
      / Stück *
       21.55 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-QP60 - Querprofil 1-teilig für Breite 600mm
      MES-QP60
      Querprofil 1-teilig für Breite 600mm
      Preis*
       48.50 CHF
      / Set *
       48.50 CHF
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group