Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Bodenblech mit Bürsten 600x800 verzinkt • M-BBB6080 | Hager
EAN-Nr.
7611919208024
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42

Bodenblech 6-teilig mit Bürsten 600x800 (BxT) verzinkt M-BBB6080

Preis*
 138.00 CHF
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 12 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    14 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    800 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
  • Mit Entlüf­tung
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Zink
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
Archi­tektur
  • Geeignet zur Dach­be­plan­kung
    Nein
  • Geeignet zur Boden­be­plan­kung
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.