EAN-Nr.
4049857017485
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 318.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Funk­tion
  • Genau­ig­keits­klasse
    0,5S
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    3 kV
Strom
  • Maxi­mal­strom Primär­seite
    300 A
  • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
    5 A
  • Primär­strom
    300 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    204 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    136.2 mm
  • Länge
    204 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    99 mm
Anschluss
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Zubehör
  • mit Kupfer­schiene
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl der Eingänge
    1
  • Mit Berüh­rungs­schutz
    Ja
Bedie­nung
  • Umwand­lungs­ver­hältnis
    300A ; 5A
Normen
  • Zerti­fi­ziert
    ja
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…75 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.