The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • LVZV2MDIP2X

Einspeiseklemme für LV IP2X-System, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm LVZV2MDIP2X

EAN-Nr.
4049857250356
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
 88.90 CHF
/ Stück *
 88.90 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einspeiseklemme für LV IP2X-System, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm

LVZV2MDIP2X

  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    35 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    35 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    35 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
    35 - 240 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    43 mm
  • Tiefe
    120 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1250 A
Texte
  • Monta­geart
    Geeignet für Flach­schiene

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZV2MDIP2X | Hager Schweiz

    Produktbild LVZV2MDIP2X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZV2MDIP2X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZV2MDIP2X

    Einspeiseklemme für LV IP2X-System, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group