Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 48 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter50 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)50 - 240 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)50 - 300 mm²
-
Nominales Drehmoment25 - 25 Nm
-
Höhe52 mm
-
Breite33 mm
-
Nennstrom630 A
-
Maximale Stromstärke630 A
-
Werkstoff KabelAluminium, Kupfer
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZSRKF
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZSRKF
Stahlklemme fest zu NH1-NH3
PDF