Reserveplatzabdeckung für LV NH00 185mm, 50mm breit, mit 2 Distanzbolzen LVZ00RA185

EAN-Nr.
4049857190515
E-nr.
847 990 749
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
CHF 45.25
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Strom­schiene
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    20 mm
  • Länge
    670 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    49 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Abde­ckung
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.