The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • LVTR2000TE
    EAN-Nr.
    7611919363174
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör

    NH-Doppellasttrennleiste 2000A 1-polig schaltbar Trennung seitlich rechts LVTR2000TE

    Preis*
    CHF 2’424.00
    / Stück *
    CHF 2’424.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Doppellasttrennleiste 2000A 1-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

    LVTR2000TE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 1 Produkte verfügbar
    • Sammel­schiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Sammel­schiene
    • LVZALD

      Anschlussraumabdeckung lang zu NH2-NH3-Doppellastschaltleiste

      CHF 94.50  / Stück*
    • LVZIFT2000

      Infoträger zu Doppeltrennleiste 2000A

      CHF 7.55  / Stück*
    • CUC10

      C-Kupferprofil 840A Länge 3m 410mm²

      CHF 1’220.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      2000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 400V
      2000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      2000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 500V
      2000 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2
      2000 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2
      2000 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s mit Verrie­ge­lungs­system IEC 60947
      40 kA
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      22 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH3
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      M12 Anschluss
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Ohne
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      32 - 32 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammel­schiene
      32 - 32 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      100
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      500
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche Lebens­dauer) IEC60947-3 Tab.4
      600
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      12 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammel­schienen
      185 mm
    • Höhe
      740 mm
    • Tiefe
      190 mm
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      636 W
    • Verlust­leis­tung bei Voll­last
      540 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Ja
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LVTR2000TE
    PDF
    Hager RoHS Report LVTR2000TE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVTR2000TE | Hager Schweiz

      Produktbild LVTR2000TE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVTR2000TE | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVTR2000TE

      NH-Doppellasttrennleiste 2000A 1-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31

      PDF
      3,70 MB
      Bild Montageanleitung für Feldschienen Längstrennung und Stromwandler Einbau Index b | Hager Schweiz

      Montageanleitung für Feldschienen Längstrennung und Stromwandler Einbau Index b

      Bedienungsanleitung International 2021-06-25

      PDF
      2,11 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
      Bild Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

      Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
      Preis*
      CHF 64.70
      / Stück *
      CHF 64.70
      / Stück *
    • 2
      LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      LVZ00RATV185
      Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      Preis*
      CHF 49.25
      / Stück *
      CHF 49.25
      / Stück *
    • 3
      LVZ00TB - Berührungsschutz
      LVZ00TB
      Berührungsschutz
      Preis*
      CHF 7.70
      / Stück *
      CHF 7.70
      / Stück *
    • 4
      LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      Preis*
      CHF 62.10
      / Stück *
      CHF 62.10
      / Stück *
    • 5
      LVZAW - Clip seitlich Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      Preis*
      CHF 8.45
      / Set *
      CHF 8.45
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group