The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
  • Zubehör
  • LVM-SG-WFC7WOC
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Zubehörset Stecker 7-polig LVM-SG-WFC7WOC

EAN-Nr.
7611919495110
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
 12.40 CHF
/ Stück *
 12.40 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Zubehörset Stecker 7-polig

LVM-SG-WFC7WOC

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVM-SGPEX02

    Installationsplattform für Montageplatte

     316.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18,30 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    45,20 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVM-SG-WFC7WOC
PDF
Hager RoHS report LVM-SG-WFC7WOC
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVM-SG-WFC7WOC | Hager Schweiz

    Produktbild LVM-SG-WFC7WOC

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVM-SG-WFC7WOC | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVM-SG-WFC7WOC

    Zubehörset Stecker 7-polig

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LLZ028 - Einschaltsperre für NH00, Modulhöhe 50mm
    LLZ028
    Einschaltsperre für NH00, Modulhöhe 50mm
    Preis*
     11.70 CHF
    / Stück *
     11.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    LLZ023 - Bausatz Kabelschottung für NH00
    LLZ023
    Bausatz Kabelschottung für NH00
    Preis*
     52.00 CHF
    / Stück *
     52.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LLZ029 - Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm
    LLZ029
    Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm
    Preis*
     12.70 CHF
    / Stück *
     12.70 CHF
    / Stück *
  • 4
    LLZ043 - Leistendeckel mit Schaltgriff für NH1, Modulhöhe 75mm
    LLZ043
    Leistendeckel mit Schaltgriff für NH1, Modulhöhe 75mm
    Preis*
     171.50 CHF
    / Stück *
     171.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    LLZ027 - LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3
    LLZ027
    LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3
    Preis*
     36.00 CHF
    / Stück *
     36.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group