NH-Sicherung Hager DIN000 400VAC 10A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt LNH0010M4
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
AuslösecharakteristikgG
-
SicherungsgrösseNH000
-
SicherungscharakteristikgG
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nennstrom10 A
-
IsoliertNein
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1100 kA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,30 W
-
Höhe79 mm
-
Breite21 mm
-
Tiefe51 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LNH0010M4
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH0010M4
NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 400V 10A Doppelkennmelder Lasche spannungsführend
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2021-02-10
PDF108,01 kB