NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 400V 6A • LNH0006M4 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Trenn­messer
  • LNH0006M4

NH-Sicherung Hager DIN000 400VAC 6A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt

LNH0006M4

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

NH-Sicherung Hager DIN000 400VAC 6A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt LNH0006M4

EAN-Nr.
3250614133206
E-nr.
840 500 076
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
21
Preis*
 7.40 CHF
/ Stück *
 7.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH000
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    100 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    79 mm
  • Breite
    21 mm
  • Tiefe
    51 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LNH0006M4 | Hager Schweiz

    Produktbild LNH0006M4

  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2021-02-10

    PDF
    108,01 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    G2GG100 - Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 100A
    G2GG100
    Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 100A
    Preis*
     38.20 CHF
    / Stück *
     38.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    G2GG125 - Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 125A
    G2GG125
    Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 125A
    Preis*
     38.20 CHF
    / Stück *
     38.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    G2GG160 - Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 160A
    G2GG160
    Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 160A
    Preis*
     38.20 CHF
    / Stück *
     38.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    G2GG200 - Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 200A
    G2GG200
    Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 200A
    Preis*
     38.20 CHF
    / Stück *
     38.20 CHF
    / Stück *
  • 5
    G2GG25 - NH-Sicherung Hager SEV G2 500VAC 25A gG/gL Mittenkennmelder rostfrei
    G2GG25
    Sicherungseinsatz SEV Grösse 2 500V~ 25A
    Preis*
     38.20 CHF
    / Stück *
     38.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group