NH3-HR3P-LLK, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL LLK580
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Trennschalter mit Sicherungen und Zubehör 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
SicherungsgrösseNH3
-
Polanzahl3
-
Nennstrom630 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B630 A
-
Nominales Drehmoment30 - 30 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele800
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom245 W
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 300 mm²
-
Höhe149,50 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Länge590 mm
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
KabeleinführungsstelleSeite
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LLK580
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LLK580
NH3-HR3P-LLK, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
PDF -
Montageanleitung
Betriebsanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-FR-NL, Stand: 06.2016)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF114,93 kB
Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Sicherheitsdatenblatt
Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3
Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3
Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB