EAN-Nr.
4049857142439
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
CHF 846.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3 P
  • Polart
    3 P
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
Strom
  • Abschalt­strom
    55 kA
  • Nenn­strom
    250 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
    250 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    74.5 mm
  • Länge
    590 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    280 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    185 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    82 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    1400
Werk­stoff
  • Kupfer­ge­wicht des Produktes
    2.316 kg
  • Silber­ge­wicht des Produktes
    0.008 kg
Montage
  • Geeignet für Sammel­schie­nen­aufbau
    Ja
  • Geeignet für Front­be­fes­ti­gung Zentral
    Nein
  • Geeignet für Boden­be­fes­ti­gung
    Nein
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    95mm²
Kabel
  • Kabe­l­ein­füh­rung
    Seite
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25…55 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.