The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
  • Last­trenn­schalter
  • LLA797
  • Last­trenn­schalter

NH00-HL3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min LLA797

EAN-Nr.
4049857182534
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
 743.00 CHF
/ Stück *
 743.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

NH00-HL3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min

LLA797

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trenn­schalter mit Siche­rungen und Zubehör 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Trenn­schalter mit Siche­rungen und Zubehör
  • LLZ023

    Bausatz Kabelschottung für NH00

     52.00 CHF  / Stück*
  • LLZ027

    LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3

     36.00 CHF  / Stück*
  • LLZ029

    Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm

     12.70 CHF  / Stück*
  • LLZ030

    Auszugwerkzeug für NH00-3

     29.65 CHF  / Stück*
  • LLZ031

    Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 50mm

     38.10 CHF  / Stück*
  • LLZ020

    Bausatz Leistenführung für NH00, links+rechts, Modulhöhe 50mm

     31.95 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH00
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
    160 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    10 - 10 Nm
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    1400
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    47 W
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    95 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    280 mm
  • Länge
    590 mm
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
Kabel
  • Kabe­l­ein­füh­rungs­stelle
    Seite

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LLA797
PDF
Hager RoHS Report LLA797
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LLA797 | Hager Schweiz

    Produktbild LLA797

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LLA797 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LLA797

    NH00-HL3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

    PDF
    2,25 MB
  • Sicherheitsdatenblatt

    Bild Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Schweiz

    Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

    Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
    Bild Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Schweiz

    Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

    Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LLG100 - NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, auf SKL
    LLG100
    NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, auf SKL
    Preis*
     1’255.00 CHF
    / Stück *
     1’255.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LLG132 - NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, auf SKL
    LLG132
    NH2-NR3P-LLG, 3WV400-5S, auf SKL
    Preis*
     1’665.00 CHF
    / Stück *
     1’665.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LLG109 - NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
    LLG109
    NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
    Preis*
     1’855.00 CHF
    / Stück *
     1’855.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LLG104 - NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö auf SKL
    LLG104
    NH2-NR3P-LLG, 1WV400-5S, 1S+1Ö auf SKL
    Preis*
     1’303.00 CHF
    / Stück *
     1’303.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LLG002 - NH2-NR3P-LLG, 1S+1Ö auf SKL
    LLG002
    NH2-NR3P-LLG, 1S+1Ö auf SKL
    Preis*
     1’192.00 CHF
    / Stück *
     1’192.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group