Transformator 9 Watt für LED-Kette zu SL und BKB LEDTR9

EAN-Nr.
4012740222549
E-nr.
960 700 004
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    170…250 V AC
  • Ausgang­s­pan­nung
    12 V DC
  • Ausgangs­span­nung
    12 V
Abmes­sungen
  • Länge
    0 mm
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    0 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Werk­stoff­gruppe
    sons­tige
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.