Transformator 45 Watt für LED-Kette zu SL und BKB LEDTR45

EAN-Nr.
4012740222556
E-nr.
960 700 104
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    90…265 V AC
  • Ausgang­s­pan­nung
    12 V DC
  • Ausgangs­span­nung
    12 V
Abmes­sungen
  • Länge
    202 mm
  • Höhe
    23 mm
  • Breite
    37 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Metall
  • Werk­stoff­gruppe
    sons­tige
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.