Außeneck Oberteil zu BR Breite 120mm aus PVC in cremeweiß L92889001

EAN-Nr.
4012740107884
E-nr.
127 565 202
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Gerastet
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Länge
    100 mm
Deckel, Tür
  • Monta­geart der Ober­teile
    Innen­lie­gend
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
  • OT-Breite
    120 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    creme­weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9001 - Creme­weiß
  • Werk­stoff
    PVC
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Ober­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.