Flachwinkel zu BR 68x170mm aus PVC in lichtgrau L91057035

EAN-Nr.
4012740136167
E-nr.
127 572 142
VPE
14 PCEs
Rabattgruppe
V1
Preis*
CHF 78.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    68 mm
  • Kanal­breite
    170 mm
  • Maß a
    250 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    PVC
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Unter­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…60 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.