kurze Bodeninstallationssäule L=0,70m, natureloxiert L1900ELN

EAN-Nr.
4012740825108
E-nr.
127 930 012
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    45x45 mm
Abmes­sungen
  • Durch­messer 1
    72 mm
  • Länge
    700 mm
  • Säulen­form
    rund
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5 mit/ohne Gerä­te­einbau
    10 / 12
Werk­stoff
  • Farbe
    alumi­nium
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Werk­stoff­gruppe
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    anodi­sier­t/e­lo­xiert
Montage
  • Befes­ti­gungsart
    Mit Schraube
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.