Etagenklemme-Phase 4mm², 400V-32A, Schraubtechnik KXA04LX

EAN-Nr.
3250613942052
E-nr.
158 122 239
VPE
100 PCEs
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 3.90
/ Stück *

4 mm² L-Etagenklemme, 400V / 32A

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    DIN-­Schiene
Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    6 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    63 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    61.6 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    stein­grau
  • Farbe
    dunkel­grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.