Querverbinder 150mm², 3-fach, Schraubtechnik KWJ150C3

EAN-Nr.
3250613932251
E-nr.
158 911 239
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
K3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Querverbinder 150 mm², 3-fach

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    gelb
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.