Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter KS30C

EAN-Nr.
3250613890209
E-nr.
158 971 549
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 42.25
/ Stück *

Technische Merkmale

Strom
  • Nenn­strom
    600 A
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    51 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    41 mm
  • Sammel­schie­nen­höhe
    20 / 30 mm
  • Sammel­schie­nen­dicke
    5 / 10 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    60 mm
Werk­stoff
  • Messing­ge­wicht des Produktes
    0.21 kg
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    300m²
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.