EAN-Nr.
7611919127011
VPE
6 PCEs
Rabattgruppe
N5
Preis*
CHF 14.50
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
  • Monta­geart
    Sammel­schie­nen­system
Kompa­ti­bi­lität
  • System­zu­ge­hö­rig­keit
    4
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    400 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4 kV
Abmes­sungen
  • Breite instal­liertes Produkt
    9 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    stein­grau
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
Einstel­lungen
  • Klem­menart
    N-Klemme
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.