EAN-Nr.
3250613840815
E-nr.
806 995 144
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N5
Preis*
CHF 18.45
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.


Technische Merkmale

Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    400 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4 kV
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.