Schienenträger Mittelstück tertio KN003

EAN-Nr.
7611919007665
E-nr.
806 995 024
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N5
Preis*
CHF 16.90
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5 P
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    400 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4 kV
Abmes­sungen
  • Breite instal­liertes Produkt
    18 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
Anschluss
  • Anzahl der Sammel­schienen pro Pol
    1
Ausstat­tung
  • Anzahl der Einheiten
    18
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.