The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • KJ03Z1260S

Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,1260 Stück, 45mm,Drehstrom KJ03Z1260S

EAN-Nr.
3250617851541
VPE
1 Set
Rabattgruppe
K3
Preis*
 2’231.00 CHF
/ Set *
 2’231.00 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

KJZ063B3C

Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,1260 Stück, 45mm,Drehstrom

KJ03Z1260S

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    5 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    5 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ03Z1260S
PDF
Hager RoHS Report KJ03Z1260S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ03Z1260S | Hager Schweiz

    Produktbild KJ03Z1260S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ03Z1260S | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt KJ03Z1260S

    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,1260 Stück, 45mm,Drehstrom

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018)

    Zählersteckklemme 63 A

    PDF
    1005,35 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group