![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Kammschiene 1P 63A Stiftanschluss 10mm² blau 12M KB963N
EAN-Nr.
3250613720599
E-nr.
804 998 764
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 14.80
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl1 P
-
Polart1 P
Ausführung
-
Anzahl Module11
Kompatibilität
-
Bestimmt für kompatibele referenzeMZ201 ; MZ202 ; MZN173 ; MZS173
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 V
Spannung
-
Max. Betriebsspannung230 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4 kV
Strom
-
Nennstrom63 A
Abmessungen
-
Länge195 mm
-
Teilungsmaß17.8 mm
-
Fixierungsabstand in Modulschritten2
Energieversorgung
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung1 Phase
Montage
-
Geeignet für ein Produkt mit HilfschalterNein
Anschluss
-
Geeignet für Geräte mit Neutral-LeiterNein
Ausstattung
-
Anzahl der einbaubaren Geräte11
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Verwendung Bedingungen
-
IsoliertJa
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KB963N
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KB963N
Declaration
PDF316 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KB963N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KB963N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com