Kammschiene 2P Stift. 16mm² 57M • KB280B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • KB280B
Auslaufprodukt
KB280B - Phasenschiene Hager 2L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss
KB280B - Phasenschiene Hager 2L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss
Auslaufprodukt

Phasenschiene Hager 2L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss

KB280B

KB280B - Phasenschiene Hager 2L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss
Auslaufprodukt
KB280B - Phasenschiene Hager 2L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss

Phasenschiene Hager 2L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss KB280B

EAN-Nr.
3250613720100
E-nr.
804 998 074
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
57.70 CHF
/ Stück *
 57.70 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst.


  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Abmes­sungen
  • Länge
    1000 mm
Span­nung
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Stift
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    57

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KB280B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KB280B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KB280B | Hager Schweiz

    Produktbild KB280B

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group