The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • KB280B
    Phasenschiene Hager, Anzahl der Phasen 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Querschnitt 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu 80 A, Länge 1000 mm, geeignet für Anzahl Geräte 56, Farbe weiss
    EAN-Nr.
    3250613720100
    E-nr.
    804 998 074
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Phasenschiene Hager 2L Stift 16mm² 80A 1000×56mm weiss KB280B

    Preis*
    CHF 61.90
    / Stück *
    CHF 61.90
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene Hager 2L Stift 16mm² 80A 1000×56mm weiss

    KB280B

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      80 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    Abmes­sungen
    • Länge
      1000 mm
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      16 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Stift
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      57

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Hager REACH declaration KB280B
    PDF
    Hager RoHS Report KB280B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KB280B | Hager Schweiz

      Produktbild KB280B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KB280B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KB280B

      Kammschiene 2P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KDN383B - Phasenschiene Hager 3P 3L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss
      KDN383B
      Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 48 Module
      Preis*
      CHF 87.20
      / Stück *
      CHF 87.20
      / Stück *
    • 2
      KDN463BZ - Gabel-Phasenschiene Hager 3P+N 10mm² für ARFxxxD 24 Module
      KDN463BZ
      Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module
      Preis*
      CHF 49.15
      / Stück *
      CHF 49.15
      / Stück *
    • 3
      KDN263AZS - Gabel-Phasenschiene Hager 2P 10mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
      KDN263AZS
      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
      Preis*
      CHF 22.75
      / Stück *
      CHF 22.75
      / Stück *
    • 4
      KDN263AZ - Gabel-Phasenschiene Hager 2P 10mm² für ARFxxxD 12 Module
      KDN263AZ
      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module
      Preis*
      CHF 22.75
      / Stück *
      CHF 22.75
      / Stück *
    • 5
      KCF563L - Phasenschiene Hager 4P 3L Stift 10mm² 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N weiss
      KCF563L
      Phasenschiene senkrecht 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis*
      CHF 39.45
      / Stück *
      CHF 39.45
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group