Klemmen für Baugröße h630 4polig Kupfer HYD004H

EAN-Nr.
3250613370107
E-nr.
501 258 147
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
H3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4 P
Strom
  • Nenn­strom
    400 A
Montage
  • Dreh­mo­ment
    25Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 240mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 240mm²
Kabel
  • Mate­rial des Kabels
    Cu
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Höhe über N.N.
    2000 m
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.