Motorantrieb für Baugröße h630 100-240VAC HXD042H

EAN-Nr.
3250613370039
E-nr.
501 259 820
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
H3
CHF 889.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­e­rungsart
    Moto­r­an­trieb
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    100 / 240 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Steu­er­span­nung DC
    0 V
  • Steu­er­span­nung AC
    100 / 240 V
  • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
    0 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 bis 60 Hz
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Höhe über N.N.
    2000 m
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.