The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • HWW500H

Ausziehgriff HW1 HWW500H

EAN-Nr.
3250613235338
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Ausziehgriff HW1

HWW500H

  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HWW500H
PDF
Hager RoHS Report HWW500H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HWW500H | Hager Schweiz

    Produktbild HWW500H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HWW500H | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt HWW500H

    Ausziehgriff HW1

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationshandbuch | Hager Schweiz

    Installationshandbuch

    hw+ Offene Leistungsschalter HW1

    PDF
    56,16 MB
    Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

    Sicherheitshinweise

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Handbuch

    Bild Technischer Katalog | Hager Schweiz

    Technischer Katalog

    hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,52 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group