Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung 50% Ausgang LCD Anzeige HR526

EAN-Nr.
3250613144371
E-nr.
531 477 400
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
D2
Preis*
CHF 468.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    DIN Hutschiene (REG)
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    3
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    276 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4 kV
Strom
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
  • Maxi­maler Über­las­tungs­strom
    30kA / 100ms
Frequenz
  • Frequenz
    50 bis 60 Hz
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme
    6.5 VA
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt der Mess­lei­tung flexibel
    0.5 / 2.5 mm²
  • Anschlussart
    Schraub­technik
  • Anschluss­quer­schnitt der Mess­lei­tung starr
    0.5 / 2.5 mm²
Einstel­lungen
  • Diffe­ren­zi­al­schutz­ver­zö­ge­rung
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1 / 3 / 5 s
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10…60 °C
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.