![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Fehlerstromschutz-Relais 0.03-10A mit Zeitverzögerung 50%/LED/TEST HR522
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module3
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V
-
Max. Betriebsspannung276 V
-
Bemessungsfehlerstrom30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-
Maximaler Überlastungsstrom30kA / 100ms
-
Leistungsaufnahme5 VA
-
Drehmoment1,7Nm
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 2,5mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1,5 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt der Messleitung flexibel1 / 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt der Messleitung starr1.5 / 4 mm²
-
Differenzialschutzverzögerung0 / 0.1 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.4 / 0.5 s
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP30
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Betriebstemperatur-10…55 °C
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Lager-/Transporttemperatur-20…70 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild HR522
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für HR522
PDF363 KB -
Technische Broschüre
Grundlagen Schutz
Hager_CH_Technisches_Handbuch_Schutz_DE.pdf
PDF1 MB -
Katalog
Katalog 3 - Energieverteilung I
Katalog 3 - Energieverteilung I - Schutz, Steuern, Melden, Messen
PDF104 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für HR522
Declaration
PDF145 KBEU-Konformitätserklärung für HR522
Declaration
PDF943 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für HR522
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für HR522
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com