Fehlerstromschutz-Relais 300mA ohne Zeitverzögerung HR502

EAN-Nr.
3250613281304
E-nr.
531 466 320
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
D2
CHF 352.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 V
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    276 V
Strom
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom
    300 mA
  • Maxi­maler Über­las­tungs­strom
    30kA / 100ms
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme
    3 VA
Montage
  • Dreh­mo­ment
    1,7Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 2,5mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1,5 - 4mm²
  • Anschluss­quer­schnitt der Mess­lei­tung flexibel
    1 / 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt der Mess­lei­tung starr
    1.5 / 4 mm²
Einstel­lungen
  • Diffe­ren­zi­al­schutz­ver­zö­ge­rung
    0 s
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10…55 °C
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.