![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Leistungschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-50% 160A 40kA CTC HNS162DC
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterpositionlinks
-
Anzahl der abgesicherten Pole4
-
Polanzahl4 P
-
MontageartGeschraubt
-
BauformKomplettgerät im Gehäuse
-
Komplettgerät mit SchutzeinheitJa
-
WendeschalterNein
-
Ausführung als HauptschalterJa
-
Ausführung als NOT-AUS-EinrichtungNein
-
Ausführung als SicherheitsschalterNein
-
Ausführung als Wartungs-/ReparaturschalterJa
-
AuslöserfunktionTM A/A
-
Integrierter ErdschlussschutzNein
-
Mitschaltender NeutralleiterJa
-
Motorantrieb integriertNein
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 / 690 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz50/60 Hz
-
Isolationsspannung800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Mit UnterspannungsauslöserNein
-
Nennstrom160 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-26 kA
-
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN0.63 / 0.8 / 1
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947192.1 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947188.4 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947184.6 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947180.7 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947176.8 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947172.7 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947168.6 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947164.4 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947160 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947155.5 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947150.9 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947146.2 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947141.2 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 660V AC nach IEC 60947-26 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (EN 60947-2)6 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)6 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)6 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 690 V (EN 60947-2)2.5 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-240 kA
-
Einstellbereich der thermischen Auslöser100 / 125 / 160 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 110-138V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-240 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660V AC nach IEC 60947-26 kA
-
Tiefe installiertes Produkt97 mm
-
Höhe installiertes Produkt130 mm
-
Breite installiertes Produkt120 mm
-
Frequenz50 bis 60 Hz
-
Verlustleistung pro Pol bei 0.63*In5.78 W
-
Verlustleistung pro Pol bei 0.8*In9.02 W
-
Gesamtverlustleistung bei 0.63*In17.33 W
-
Gesamtverlustleistung bei 0.8*In27.07 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom42.3 W
-
Verlustleistung pro Pol14.1 W
-
Kurzzeitverzögerter TypNein
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele40000
-
VerriegelbarJa
-
Drehmoment6Nm
-
Hutschienenmontage mit optionalem AdapterJa
-
Geeignet für Frontbefestigung ZentralNein
-
Geeignet für Frontbefestigung 4-LochNein
-
Geeignet für BodenbefestigungJa
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 95mm²
-
Kurzschlußschutz (Ii): Artohne
-
Material des KabelsCu
-
Einstellbereich der magnetischen Auslöser960 / 1120 / 1280 / 1440 / 1600 A
-
Einstellbereich magnetischer Auslöser xIN6 / 7 / 8 / 9 / 10
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Motorantrieb optionalNein
-
Zusatzeinrichtungen möglichJa
-
GebrauchskategorieA
-
Vibrations- und SchockfestigkeitIEC 68068-2-52 Test FC
-
StandardtextIEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Eichungstemperatur50 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild HNS162DC
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HNS162DC
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
PDF7 MBMontageanleitung für HNS162DC
PDF4 MB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für HNS162DC
PDF42 MBInstallationshandbuch für HNS162DC
PDF39 MB -
STEP Dateien
STEP Modelle für HNS162DC
STP1014 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für HNS162DC
Declaration
PDF300 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für HNS162DC
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für HNS162DC
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com