The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 40A 4.5 Module
HMX340
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl der abgesicherten Pole
3
-
-
-
Auslösercharakteristik
C
-
Mitschaltender Neutralleiter
Nein
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
50 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
415 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.05 / 1.3 In
-
Magnetischer Einstellstrom
5 / 10 In
-
Nennstrom bei -10°C nach IEC 60947
55.11 A
-
Nennstrom bei -15°C nach IEC 60947
56.4 A
-
Nennstrom bei -20°C nach IEC 60947
57.66 A
-
Nennstrom bei -25°C nach IEC 60947
58.89 A
-
Nennstrom bei -5°C nach IEC 60947
53.79 A
-
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947
52.44 A
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947
49.62 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947
48.15 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947
46.63 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947
45.07 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947
43.44 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947
41.76 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947
40 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947
38.16 A
-
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947
51.05 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947
36.23 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947
34.19 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947
32.02 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947
29.69 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947
27.16 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
50 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)
4.5 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)
4.5 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2
50 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
50 kA
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.9
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.85
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Breite installiertes Produkt
80 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
11 W
-
Verlustleistung pro Pol
3.76 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
4000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
50mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
70mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Standardtext
IEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Energiebegrenzungsklasse I²t
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
für alle Klima
-
Eichungstemperatur
40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.