The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leitungsschutzschalter 3 polig 30kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
HMK399
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzahl der abgesicherten Pole
3
-
-
-
Auslösercharakteristik
C
-
Mitschaltender Neutralleiter
Nein
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
30 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
415 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.13 / 1.45 In
-
Magnetischer Einstellstrom
5 / 10 In
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947
125 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947
122 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947
119 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947
115.7 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947
112 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947
109.1 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947
105.6 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
30 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)
4.5 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)
4.5 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2
25 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
30 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
30 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
30 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
30 kA
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Breite installiertes Produkt
80 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
34.93 W
-
Verlustleistung pro Pol
12 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
1000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
50mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
70mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Standardtext
IEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
für alle Klima
-
Eichungstemperatur
40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.