Leistungschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-63% 100A 25kA CTC HHS102DC
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Adapter für Zusatzkabel 3 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 6 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom100 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-225 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947124,30 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947121,50 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947118,70 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947115,80 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947112,80 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947109,70 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947106,60 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947103,30 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947100 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC6094796,50 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC6094793 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC6094789,20 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC6094785,30 A
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöserTM A/A
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom20,10 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
Schutzart IPIP4X
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 95 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
VerriegelbarJa
-
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn0.63, 0.8, 1
-
Werkstoff KabelKupfer
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe130 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe97 mm
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient6, 8, 10, 12
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment6 - 6 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HHS102DC
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HHS102DC
Leistungschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-63% 100A 25kA CTC
PDF -
Bedienungsanleitung
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Bedienungsanleitung International 2023-03-08
PDF7,44 MB
Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03)
Bedienungsanleitung International 2016-03-09
PDF4,40 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP Dateien International 2023-09-04
STP1014,02 kB -
Handbuch
Handbook it-IT 2017-09-21
Handbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)
Handbuch fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-01
PDF300,00 kB