The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+
  • HHS101JC
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Leistungschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC HHS101JC

EAN-Nr.
3250613212742
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
32
Preis*
 692.00 CHF
/ Stück *
 692.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leistungschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC

HHS101JC

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • HTC130H

    Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1, 20 m h3+

     39.90 CHF  / Stück*
  • HTL010H

    h3 + MIP zu USB Kabeladapter

     343.00 CHF  / Stück*
  • HYS257H

    Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P160 für UnimesH Combiway

     35.85 CHF  / Stück*
  • HYS061H

    Klemmenabdeckung Unimes für P160 4P

     22.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690 V AC IEC60947-2
    6 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-2
    6 kA
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Links
Einstel­lungen
  • Strom­wert Ir1 Einstell­schieber
    40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
  • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
    54,6 - 1000,0 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Span­nung
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 690 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    LSI
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    10,50 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    3,50 W
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    40000
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    0
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP4X
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    3
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 95 mm²
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    97 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Moto­r­an­trieb inte­griert
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für FI-Block
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Einspei­se­stelle
    Bidi­rek­ti­onal
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Elek­tri­scher Schutz
  • Über­last­schutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
    0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Ansprechwert (Isd)
    1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-08
PDF
6,45 MB
Hager REACH declaration HHS101JC
PDF
Hager RoHS Report HHS101JC
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HHS101JC | Hager Schweiz

    Produktbild HHS101JC

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HHS101JC | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt HHS101JC

    Leistungschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Schweiz

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Bedienungsanleitung International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
    Bild Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03)

    Bedienungsanleitung International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
  • Betriebsanleitung

    Bild Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07 | Hager Schweiz

    Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07

    PDF
    7,32 MB
    Bild Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01 | Hager Schweiz

    Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01

    PDF
    3,58 MB
    Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Schweiz

    Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

    Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

    PDF
    5,94 MB
    Bild Operating manual International 2020-09-21 | Hager Schweiz

    Operating manual International 2020-09-21

    Betriebsanleitung International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018)

    Montageanleitung International 2018-06-04

    PDF
    2,86 MB
  • STEP Dateien

    Bild CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Schweiz

    CAD file for MCCB 160A 4P

    STEP Dateien International 2023-09-04

    STP
    1014,02 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Handbuch it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Bild Technical catalogue | Hager Schweiz

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

    Handbuch fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

    Handbuch de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HMW631NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    HMW631NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    Preis*
     3’235.00 CHF
    / Stück *
     3’235.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HMW630NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    HMW630NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    Preis*
     2’759.00 CHF
    / Stück *
     2’759.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HMW401NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    HMW401NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    Preis*
     2’662.00 CHF
    / Stück *
     2’662.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HMW400NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    HMW400NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    Preis*
     2’261.00 CHF
    / Stück *
     2’261.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HMW251NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
    HMW251NR
    Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
    Preis*
     2’447.00 CHF
    / Stück *
     2’447.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group