Leistungsch. h3+ P160 LSnI 4x100A 25kA • HHS101GC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+
  • HHS101GC
HHS101GC - Leistungschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC
HHS101GC - Leistungschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC

Leistungschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC

HHS101GC

HHS101GC - Leistungschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC
HHS101GC - Leistungschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Leistungschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 25kA CTC HHS101GC

EAN-Nr.
3250613212735
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
32
Preis*
656.00 CHF
/ Stück *
 656.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • HTC130H

    Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1,20 m h3+

     39.90 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HTL010H

    h3 + MIP zu USB Kabeladapter

     343.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS257H

    Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P160 für UnimesH Combiway

     35.85 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS061H

    Klemmenabdeckung Unimes für P160 4P

     22.75 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    35 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    25 kA
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
    100 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
    100 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Links
Einstel­lungen
  • Strom­wert Ir1 Einstell­schieber
    40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
  • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
    54,6 - 1000,0 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Span­nung
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 690 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    LSNI
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    10,50 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    3,50 W
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    40000
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    0
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP4X
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 95 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    97 mm
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Moto­r­an­trieb inte­griert
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für FI-Block
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Einspei­se­stelle
    Bidi­rek­ti­onal
Elek­tri­scher Schutz
  • Über­last­schutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
    5 s
  • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Ansprechwert (Isd)
    1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
    100 ms
  • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
    15

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HHS101GC (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration HHS101GC (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HHS101GC | Hager Schweiz

    Produktbild HHS101GC

  • Betriebsanleitung

    Bild Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07 | Hager Schweiz

    Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07

    PDF
    7,32 MB
    Bild Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01 | Hager Schweiz

    Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01

    PDF
    3,58 MB
    Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Schweiz

    Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

    Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

    PDF
    5,94 MB
    Bild Operating manual International 2020-09-21 | Hager Schweiz

    Operating manual International 2020-09-21

    Betriebsanleitung International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Bedienungsanleitung

    Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Schweiz

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Bedienungsanleitung International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
    Bild Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03)

    Bedienungsanleitung International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für HExx, HHxx, HMxx, HNxx - Leistungschalter h3 (Stand: 06.2018) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für HExx, HHxx, HMxx, HNxx - Leistungschalter h3 (Stand: 06.2018)

    Montageanleitung International 2018-06-04

    PDF
    2,04 MB
  • STEP Dateien

    Bild CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Schweiz

    CAD file for MCCB 160A 4P

    STEP Dateien International 2023-09-04

    STP
    1014,02 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook International 26-08-2024 | Hager Schweiz

    Handbook International 26-08-2024

    Handbuch International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
    Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Handbuch it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

    Handbuch fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

    Handbuch de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HES025DC - Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
    HES025DC
    Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 25A 70kA CTC
    Preis*
     525.00 CHF
    / Stück *
     525.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HES026DC - Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
    HES026DC
    Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 70kA CTC
    Preis*
     670.00 CHF
    / Stück *
     670.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HES040DC - Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040DC
    Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC
    Preis*
     525.00 CHF
    / Stück *
     525.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HES040GC - Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040GC
    Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 40A 70kA CTC
    Preis*
     695.00 CHF
    / Stück *
     695.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HES040JC - Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
    HES040JC
    Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 40A 70kA CTC
    Preis*
     739.00 CHF
    / Stück *
     739.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group