The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+
    • HHS100JC
    EAN-Nr.
    3250613212704
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    32
    • Kompakt­leis­tungs­schalter h3+

    Leistungschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 25kA CTC HHS100JC

    Preis*
    CHF 573.00
    / Stück *
    CHF 573.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 25kA CTC

    HHS100JC

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • HTC130H

      Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1, 20 m h3+

      CHF 41.35  / Stück*
    • HTL010H

      h3 + MIP zu USB Kabeladapter

      CHF 356.00  / Stück*
    • HYS257H

      Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P160 für UnimesH Combiway

      CHF 37.20  / Stück*
    • HYS060H

      Klemmenabdeckung Unimes für P160 3P

      CHF 23.75  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      100 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
      25 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2
      2,50 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2
      2,50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690 V AC IEC60947-2
      6 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-2
      35 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-2
      25 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-2
      6 kA
    • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
      100 A
    • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
      100 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Posi­tion Neutral­leiter
      ohne Neutral­leiter
    Einstel­lungen
    • Strom­wert Ir1 Einstell­schieber
      40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      54,6 - 1000,0 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Funk­ti­onen
    • Auslöser
      LSI
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10,50 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      3,50 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      40000
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP4X
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      3
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 95 mm²
    Kabel
    • Werk­stoff Kabel
      Kupfer
    Abmes­sungen
    • Höhe
      130 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      97 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    • Geeignet für FI-Block
      Nein
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Einspei­se­stelle
      Bidi­rek­ti­onal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Elek­tri­scher Schutz
    • Über­last­schutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
      0.5 s, 1.5 s, 2.5 s, 5 s, 7.5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Ansprechwert (Isd)
      1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    Hager REACH declaration HHS100JC
    PDF
    Hager RoHS Report HHS100JC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HHS100JC | Hager Schweiz

      Produktbild HHS100JC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HHS100JC | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HHS100JC

      Leistungschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 25kA CTC

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Schweiz

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Bedienungsanleitung International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Betriebsanleitung

      Bild Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07 | Hager Schweiz

      Betriebsanleitung fr-FR 2018-09-07

      PDF
      7,32 MB
      Bild Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01 | Hager Schweiz

      Betriebsanleitung it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
      Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Schweiz

      Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

      Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018)

      Montageanleitung International 2018-06-04

      PDF
      2,86 MB
    • STEP Dateien

      Bild CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Schweiz

      CAD file for MCCB 160A 3P

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      886,39 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Handbuch it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Bild Technical catalogue | Hager Schweiz

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

      Handbuch fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

      Handbuch de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HMW631NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 3’353.00
      / Stück *
      CHF 3’353.00
      / Stück *
    • 2
      HMW630NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’859.00
      / Stück *
      CHF 2’859.00
      / Stück *
    • 3
      HMW401NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’759.00
      / Stück *
      CHF 2’759.00
      / Stück *
    • 4
      HMW400NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’343.00
      / Stück *
      CHF 2’343.00
      / Stück *
    • 5
      HMW251NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMW251NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      Preis*
      CHF 2’536.00
      / Stück *
      CHF 2’536.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group