Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Leistu. h3+ PW1600 LSI 4x800A 70kA • HEQ801JR | Hager

Leistungsschalter h3+ PW1600 LSI 4P4D 800A 70kA FTC HEQ801JR

EAN-Nr.
3250613250751
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
32
Preis*
 3’472.00 CHF
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (30)
    • Unter­span­nungs­aus­löser 5 Produkte verfügbar
    • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 3 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­-­Schal­ter­stel­lung 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      800 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230 V AC IEC60947-2
      70 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
      70 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
      70 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415 V AC IEC60947-2
      70 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-2
      19,2 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-2
      19,2 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690 V AC IEC60947-2
      30 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-2
      30 kA
    • Nenn­strom bei 10°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 15°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 20°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 25°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 30°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 35°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 40°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 45°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 50°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 55°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 60°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 70°C nach IEC60947
      800 A
    • Nenn­strom bei 65°C nach IEC60947
      800 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Links
    Auslö­sung
    • Ansprech­zeit beim Öffnen
      12 ms
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      50-50 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8 kV
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Funk­ti­onen
    • Auslöser
      sentinel LSI
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      23,6 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      4,6 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      4000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      20000
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25-70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      3
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Kabel
    • Werk­stoff Kabel
      Kupfer, Alumi­nium
    Abmes­sungen
    • Höhe
      330 mm
    • Breite
      280 mm
    • Tiefe
      198 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    • Geeignet für FI-Block
      Nein
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Einspei­se­stelle
      Bidi­rek­ti­onal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bolze­n­an­schluss
    Elek­tri­scher Schutz
    • Über­last­schutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
      0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
    • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
      1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Downloads

    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.