Leistungsschalter h3+ PW1600 HEQ631FR
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 5 Produkte verfügbar -
Elektrisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 3 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar -
Hilfs-Schalterstellung 1 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415 V AC IEC60947-270 kA
-
Abschaltvermögen auf 1Pol bei AC 230 V IEC60947-219,2 kA
-
Abschaltvermögen auf 1Pol bei AC 400 V IEC60947-219,2 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690 V AC IEC60947-230 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-230 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947630 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947630 A
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position NeutralleiterLinks
-
Ansprechzeit beim Öffnen12 ms
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment50-50 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
Auslösersentinel LI
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom13,4 W
-
Verlustleistung pro Pol1,8 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-25-70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-23
-
VerriegelbarJa
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Höhe330 mm
-
Breite280 mm
-
Tiefe198 mm
-
Motorantrieb integriertNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
EinspeisestelleBidirektional
-
Anschluss-/SteckertypBolzenanschluss
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HEQ631FR
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HEQ631FR
Leistungsschalter h3+ PW1600
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter 630 A bis 1600 A
PDF40,08 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel
PDF19,16 MB
Benutzerhandbuch
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter 630 A bis 1600 A
PDF11,68 MB -
Konformitätserklärung
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 19. Januar 2024
PDF430,71 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 16. Januar 2024
PDF415,30 kB