The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Lasttrennschalter Baugröße x160 3polig 160A
HCA160H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
-
Neutralleiterposition
ohne Neutral
-
-
-
-
Auslöserfunktion
SWITCH
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
220 / 415 V
-
-
Isolationsspannung
690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
-
-
Strombelastbarkeit bei AC21
160 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
43.8 W
-
Verlustleistung pro Pol
14.6 W
-
Schaltleistung bei 400 V in AC1
105 kW
-
Ansprechzeit beim Öffnen
10 ms
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
10000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
4 / 70mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
4 / 95mm²
-
Anschluss
Front Anschluss
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
-
Motorantrieb optional
Nein
-
Standardtext
IEC 60947-3
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
-
Lager-/Transporttemperatur
-35…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.