The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und Schalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA460
    EAN-Nr.
    3250613119706
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    H2
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 800A HA460

    Preis*
    CHF 1’349.00
    / Stück *
    CHF 1’349.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 800A

    HA460

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZ046

      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA460 4polig

      CHF 47.35  / Stück*
    • HZC003

      Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

      CHF 171.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      800 A
    • Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw IEC60947
      26 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      800 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC60947-3
      48 kA
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      26 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      langer Dreh­griff
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Polart
      4P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      530 mm
    • Breite
      420 mm
    • Tiefe
      295 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 300 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      12000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      39,70 W
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      199,10 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      526000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      360000 W
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Haupt­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicher­heits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      40 - 45 Nm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Hager REACH declaration HA460
    PDF
    Hager RoHS Report HA460
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA460 | Hager Schweiz

      Produktbild HA460

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA460 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HA460

      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 800A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019) | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HAC410 - Lasttrennschalter Hager HAC410 4L 100A
      HAC410
      Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
      CHF 135.50
      / Stück *
      CHF 135.50
      / Stück *
    • 2
      HAB302 - Lasttrennschalter Hager HAB302 3L 20A
      HAB302
      Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
      CHF 47.15
      / Stück *
      CHF 47.15
      / Stück *
    • 3
      HAB303 - Lasttrennschalter Hager HAB303 3L 32A
      HAB303
      Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
      CHF 64.90
      / Stück *
      CHF 64.90
      / Stück *
    • 4
      HA467 - Lasttrennschalter+Trennungsanz. 4P 3200A
      HA467
      Lasttrennschalter+Trennungsanz. 4P 3200A
      Preis*
      CHF 9’189.00
      / Stück *
      CHF 9’189.00
      / Stück *
    • 5
      HA458 - EB-Lasttrennschalter Hager 4L 630A Frontmontiert mit Trennungsanzeige
      HA458
      Lasttrennschalter 4polig 630A mit Trennungsanzeige
      Preis*
      CHF 1’243.00
      / Stück *
      CHF 1’243.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group